ACCUSET-SB330-50A1/112U-20Y1-330

Art.nr.
3033494
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
Back-up-versie Nee
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde Geen extra apparatuur
ATEX Nee
Voorkeurmodellen Nee
Materiaal – vloeistofaansluiting Koolstofstaal
Materiaal accumulatormantel Koolstofstaal
Materiaal balg NBR
Serie 330
Nominaal volume 50
Vloeistofpoort, flens Zonder flens, met draad

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ACCUSET SB
Productbrochure NL

(1.22 MB)

ACCUSET SB
Productbrochure EN

(1.22 MB)