-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3043358 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 250 |
Benaming object | WS08W-01-C-N-230AG |
Nom. maat | 8 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Schotelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 19 |
Spoel | 230 V AC |
Drukbereik P [bar] | 0 - 250 |
Connectortype | Aansluitstekker volgens DIN EN 1 |
Productfamilie | WS08W |
Qmax kleppen [l/min] | 19 |
Ruimte | FC08-2 |
Spoeluitvoering | 40-1836 |
Klepserie | WS08W-01 |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 2/2 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Geen |
Model | Standaard |
Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
NL
(0.36 MB)
WS08W-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure
EN
(0.36 MB)