WS08Y-01-C-N-230AG

Art.nr.
3043372
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
Materiaalnummer 3043372
Uitvoering Cartridge
Afdichtingsmateriaal NBR
Type installatie UNF
Type besturing Indirect gestuurd
Pmax [bar] 350
Benaming object WS08Y-01-C-N-230AG
Nom. maat 8
Debietbereik Q (l/min) 2
Functie Schotelklep
Volumestroombereik Q [l/min] 2 - 38
Spoel 230 V AC
Drukbereik P [bar] 5 - 350
Connectortype Aansluitstekker volgens DIN EN 1
Productfamilie WS08Y
Qmax kleppen [l/min] 38
Ruimte FC08-2
Spoeluitvoering 40-1836
Klepserie WS08Y-01
Bediening Magnetisch
Functie 2/2 stuurklep
Handmatige overbrugging Geen
Model Standaard
Type, handmatige overbrugging Geen handmatige overbrugging        

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure NL

(0.32 MB)

WS08Y-01 Solenoid Directional Valve
Productbrochure EN

(0.32 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure NL

(0.41 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure EN

(0.41 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure NL

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Productbrochure EN

(1.68 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Productbrochure NL

(1.46 MB)

Cartridge valves in low temperature (TT) version up to -40°C
Productbrochure EN

(1.46 MB)