-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3053635 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | SR10-01-C-N-3.5V |
Nom. maat | 10 |
Functie | Stroomregelklep |
Functie | Spoelklep |
Debietbereik [l/min] | 4 - 13 |
Productfamilie | SR10 |
Q productfamilie [l/min] | 4 - 38 |
Qmax kleppen [l/min] | 38 |
Ruimte | FC10 -2 |
Type afstelling | Gereedschap |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3053635 SR10 01 C N 35V EN
Productinformatie
NL
(0.2 MB)
3053635 SR10 01 C N 35V EN
Productinformatie
EN
(0.2 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure
NL
(0.7 MB)
Connection Housings for Cartridge Valves
Productbrochure
EN
(0.7 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Productbrochure
NL
(0 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Productbrochure
EN
(0 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Industriebrochure
NL
(0 MB)
SR10-01 Flow Regulator
Industriebrochure
EN
(0 MB)