-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRES 3 S1 21,3 PP ST M ZN |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 15 Nm |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 3 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3056528 HRES 3 A1 213 PP ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)