-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3063426 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | WK08Y-60-C-N-0 |
Nom. maat | 8 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 19 |
Spoel | Zonder spoel |
Drukbereik P [bar] | 0 - 350 |
Connectortype | Zonder spoel |
Productfamilie | WK08Y |
Qmax kleppen [l/min] | 19 |
Ruimte | FC08-4 |
Spoeluitvoering | 40-1836 |
Klepserie | WK08Y-60 |
Bediening | Magnetisch |
Functie | 4/2 stuurklep |
Handmatige overbrugging | Geen |
Model | Speciale holte |
Type, handmatige overbrugging | Geen handmatige overbrugging |
Model | Red. stromingsweerstand |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure
NL
(0.41 MB)
Solenoid Coils for Directional Valves
Productbrochure
EN
(0.41 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)