RFM ON 165 B D 10 C 1.0

Art.nr.
306671
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
pmax [bar] 10
Filtermateriaal ON=Optimicron lagedruk
Filtratieklasse 10
Type aansluiting Draad (inches, ISO 228)
Aansluitmaat 1 inch
Verstoppingsindicator C=elektrische schakelaar
Bypass 3 bar
Afdichtingsmateriaal NBR=NBR (Perbunan)
Wissel 0=geen wissel
Standaard 0=geen
Andere kenmerken 0=geen andere kenmerken

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst NL

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 2-hole
Onderdelenlijst EN

(0.57 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst NL

(1.3 MB)

RFM Return Line Filter with 4-hole
Onderdelenlijst EN

(1.3 MB)