-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRES 4 SV 60,3 PP ST M ZN |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 30 Nm |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3070965 HRES 4 AV 603 PP ST M ZN EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
3070965 HRES 4 AV 603 PP ST M ZN EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)