-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRRLE 2 S 4X8 PP 163/2 ST M10 |
---|---|
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3093756 HRRLE 2 A 4X8 PP 1632 ST M10 BL EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3093756 HRRLE 2 A 4X8 PP 1632 ST M10 BL EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)