-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Debiet | *PLEASE DELETE* |
---|---|
Versie | *VERWIJDEREN* |
Aansluitspanning | *VERWIJDEREN* |
Filtergrootte | *VERWIJDEREN* |
Filtermateriaal | *VERWIJDEREN* |
Filtratieklasse | *VERWIJDEREN* |
Verstoppingsindicator | *PLEASE DELETE* |
Aanvullende gegevens | *VERWIJDEREN* |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3098846 FCM 060 K N 2 B S5D5 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3098846 FCM 060 K N 2 B S5D5 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)