-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanvullende gegevens | Zonder |
---|---|
Afdichting | FPM |
Filter | Zonder filter(alleen FMM-O) |
Versie CS | ISO/SAE, met display |
Analoge interface | 4 tot 20mA |
Extra sensor | AquaSensor(AS1000) |
Moduleversie | FMM-O-M |
Hydraulische accumulator | 0 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3275903 FMM O M 0 CS1220 A AS 0 0 0 000 EN
Productinformatie
NL
(0.23 MB)
3275903 FMM O M 0 CS1220 A AS 0 0 0 000 EN
Productinformatie
EN
(0.23 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
NL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
NL
(0 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
EN
(0 MB)