-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3315066 |
---|---|
Benaming object | KHDF3-20-1114-18X-A |
Uitvoering | KHDF3 |
Nominale maat DN | 20 |
Aansluittype | Flenskoppeling |
Benaming aansluiting/flens | SAE-flens |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Staal |
Materiaalcode | Staal-staal-POM-FKM |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 350 |
Nominale druk | 35 |
Nominale druk | 5000 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
3315066 KHDF3 20 1114 18X A EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)