-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Maat | 4 IX elementen, ~8,9l/min |
Type | Mobiel |
Type pomp | Tandwielpomp met motor |
Spanning | 400V-50Hz-3Ph |
Verstoppingsindicator | VM 2 C.0 |
Meetapparatuur | Zonder |
Aanvullende gegevens | Drukslang met interne draad 5 m |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3328751 IXU 4 M G A 1 C Z SKDK FA1 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3328751 IXU 4 M G A 1 C Z SKDK FA1 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)