-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3345531 |
---|---|
Uitvoering | Op manifold gemonteerd |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DLHSD-01X-16/100 |
Nom. maat | 6 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 30 - 100 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 30 - 350 |
Productfamilie | DLHSD |
Qmax kleppen [l/min] | 30 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Accumulator-oplaadklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Drukverschil schakelen 16% |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3345531 DLHSD 01X 12100 EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3345531 DLHSD 01X 12100 EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Productbrochure
NL
(0.34 MB)
DLHSD DLHSR Accumulator Charging Valve
Productbrochure
EN
(0.34 MB)