-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
ATEX | Nee |
---|---|
Voorkeurmodellen | Nee |
Materiaal balg | NBR |
Aansluittype (vloeistof) | ISO228 (BSP)* |
Materiaal accumulatormantel | Koolstofstaal |
Vloeistofpoort | Standaard, draad* |
Aansluiting gaszijde | Standaard* |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Staal met hoge treksterkte |
Materiaal balg | NBR |
Instelbare voorvuldruk | Ja |
Serie | SB550P(H)-... |
Nominaal volume | 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Online-Form Pulsation damping
Productinformatie
NL
(0.73 MB)
Online-Form Pulsation damping
Productinformatie
EN
(0.73 MB)
Hydraulic Dampers
Productbrochure
NL
(1.58 MB)
Hydraulic Dampers
Productbrochure
EN
(1.58 MB)