-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Vloeistof | Voor standaard minerale oliën |
---|---|
ISO-codeformaat | ISO4406:1999 SAE AS 4059(D |
Behuizing CS | CS1000, met display |
Hydraulische versie | Pomp, inlaatdruk-stabiel |
Voedingsspanning, motor-pompmodule | 230/400-50-3 265/460-60-3 |
Aanvullende gegevens | Met AquaSensor AS1000 |
Stopcontact | Analoge uitgang (0–10V) |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3464874 CSM1220 2 2 WNX60O60 AS EN
Productinformatie
NL
(0.25 MB)
3464874 CSM1220 2 2 WNX60O60 AS EN
Productinformatie
EN
(0.25 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
NL
(6.15 MB)
Professional fluid monitoring
Productbrochure
EN
(6.15 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
NL
(0.8 MB)
FC 5000 FluidController - Coolant applications
Productbrochure
EN
(0.8 MB)