-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 12 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 14 |
Productfamilie | DWM12121Z |
Qmax kleppen [l/min] | 120 |
Ruimte | 12121 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 6 |
Versie | Ongedempt, geen ontlastingsboring |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Productbrochure
NL
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Productbrochure
EN
(0 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Industriebrochure
NL
(0.5 MB)
DWM12121Z B/H Pressure Compensator
Industriebrochure
EN
(0.5 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)