-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Maat | *VERWIJDEREN* |
---|---|
Bedrijfsmedium | *VERWIJDEREN* |
Versie | *VERWIJDEREN* |
Spanning | *VERWIJDEREN* |
Filtergrootte | *VERWIJDEREN* |
Type vacuümpomp | *VERWIJDEREN* |
Verwarming | *VERWIJDEREN* |
Meettechniek | *VERWIJDEREN* |
Aanvullende gegevens | Viton |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3646016 FAM 95 M 2 A 40 WA H C1 AC1 4 V EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
3646016 FAM 95 M 2 A 40 WA H C1 AC1 4 V EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)