-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3716992 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Metrisch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DWM12121ZD-21-C-N-06-230V175 |
Nom. maat | 12 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 0-230 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 0 - 350 |
Productfamilie | DWM12121ZD |
Qmax kleppen [l/min] | 120 |
Ruimte | 12121 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Druckwaage |
Drukinstelling [bar] | 175 |
Regeldruk-versch. [bar] | 6 |
Versie | Ongedempt, geen ontlastingsboring |
Aanvullende functie | Met geïntegreerde DB-functie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
3716992 DWM12121ZD 21 C N 06 230V175 EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Productbrochure
NL
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Productbrochure
EN
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Industriebrochure
NL
(0 MB)
DWM12121ZD Pressure compensator
Industriebrochure
EN
(0 MB)