-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3719992 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 320 |
Benaming object | ZW-DW10-01-PAB-4-V |
Nom. maat | 10 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 4 - 8 |
Productfamilie | ZW-DW10 |
Qmax kleppen [l/min] | 100 |
Ruimte | ISO 4401-05-04-0-05 |
Type afstelling | Niet-regelbaar |
Positie klep | 2-weg drukcompensator |
Standaard | Druckwaage |
Regeldruk-versch. [bar] | 4 |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
3719992 ZW DW10 01 PAB 4 V EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure
NL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure
EN
(2.49 MB)