FSA-0900-2.10605/O2/M12.000

Art.nr.
3820068
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
Certificering/testcertificaat Geen certificering
Model, FSA / FSK FSA
Nom. maat FSA/FSK 900
Materiaal, O-ring/afsluitplaatje FPM
Pakking/O-ring 0
Pijpgeometrie Rond
Pijpmateriaal PA
Aanvullende functie (+ banjobout) Zonder
Materiaal, connector, FSA Aluminium
Materiaal, frame, FSA Staal
Contrastschijf Zonder
Bevestigingsschroef, FSA M12
Bevestigingsmoer Met (bev. moer)
Oppervlaktebescherming Staal, verzinkt (schr. + moer)
Nominale druk [bar] 0.5
Nominale druk [MPa] 0.05

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
FSA Fluid level gauge - long version
Productbrochure NL

(0.56 MB)

FSA Fluid level gauge - long version
Productbrochure EN

(0.56 MB)