-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Aanhaalmoment, bout | 5 Nm |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
3849532 HRZ 1 A 10 10 PP A4 M AP BL EN
Productinformatie
NL
(0.25 MB)
3849532 HRZ 1 A 10 10 PP A4 M AP BL EN
Productinformatie
EN
(0.25 MB)