-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 3915699 |
---|---|
Uitvoering | Cartridge |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | UNF |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DB16P-01-C-N-330V290 |
Nom. maat | 16 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 5 - 228 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 5 - 345 |
Productfamilie | DB16P |
Qmax kleppen [l/min] | 300 |
Ruimte | FC16-2 |
Type afstelling | Gereedschap |
Standaard | Ontlastingsklep |
Drukinstelling [bar] | 200 |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure
NL
(0.22 MB)
DB16P-01 Pressure Relief Valve
Productbrochure
EN
(0.22 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
NL
(1.68 MB)
Cartridge Valve Accessories
Productbrochure
EN
(1.68 MB)