-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Voorkeurmodellen | Nee |
---|---|
Serie | FPU-2 |
Model | Standaarduitvoering |
G-adapter | Geen G-adapter |
Beschermhoes | Beschermhoes |
Type beschermhoes | Aluminium, HYDAC |
Accessoires voor FPU | Zonder accessoires |
Max. weergave manometer 1 | 1000 |
Aant. manometers | 1 |
Type manometer 1 | Analoog |
Manometer eenheid 1 | bar-psi |
Min. weergave manometer 1 | 0 |
Aant. drukbegrenzers (PR's) | 0.0 |
Aant. vulslangen | 1 |
Type slang | Slang voor hoge drukken |
Meetbereik | 0 ‑ 1000 bar (‑ 14500 psi hogedruk uitvoering) |
Lengte slang | 6 - 0 |