Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Aanvullende functie | Met magneetklep-ontluchting |
| Versie | Geen |
| Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
| Standaard | Ontlastingsklep |
| Spoeluitvoering | 40-1836 |
| Type afstelling | Gereedschap |
| Ruimte | 12120A |
| Qmax kleppen [l/min] | 200 |
| Productfamilie | DBM12120APY |
| Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 8 - 350 |
| Connectortype | Zonder spoel |
| Spoel | Zonder spoel |
| Functie | Spoelklep |
| Debietbereik Q (l/min) | 0 - 200 |
| Drukinstellingsbereik [bar] | 8 - 230 |
| Nom. maat | 12 |
| Benaming object | DBM12120APY-01-C-N-230V-0 |
| Pmax [bar] | 350 |
| Type besturing | Indirect gestuurd |
| Type installatie | Metrisch |
| Afdichtingsmateriaal | NBR |
| Materiaalnummer | 4056845 |
| Materiaalnummer, spoel | - |
| Uitvoering | Cartridge |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.