-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4107498 |
---|---|
Benaming object | KHMFF-125-PN016-91034-16X-SO760 |
Uitvoering | KHMFF |
Nominale maat DN | 125 |
Aansluittype | Flenskoppeling |
Benaming aansluiting/flens | DIN-flens |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Gietijzer |
Oppervlaktebescherming | Gefosfateerd |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 16 |
Nominale druk | 1.6 |
Nominale druk | 230 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Met vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |