-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Back-up-versie | Nee |
---|---|
Aanvullende apparatuur, vloeistofzijde | Geen extra apparatuur |
ATEX | Nee |
Voorkeurmodellen | Nee |
Materiaal – vloeistofaansluiting | Roestvrij staal |
Materiaal accumulatormantel | Roestvrij staal |
Materiaal balg | NBR |
Instelbare voorvuldruk | Ja |
Serie | 35 |
Nominaal volume | 450 |
Vloeistofpoort, flens | DIN |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Productbrochure
NL
(0.54 MB)
Hydraulic Bladder Accumulators Low Pressure
Productbrochure
EN
(0.54 MB)