-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Maat | 1 IX element, ~2,2l/min |
Type | Stationair |
Type pomp | Tandwielpomp met motor |
Spanning | 400V-50Hz-3f |
Verstoppingsindicator | VM 2 C.0 |
Meetapparatuur | Zonder |
Aanvullende gegevens | Aan/uit-schakelaar + besch.zekering |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
4249230 IXU 1 S G A 1 C Z PKZ EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)