-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4258213 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Indirect gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | ZW-SDR16-70-AB-N |
Nom. maat | 16 |
Functie | Gasklep met terugslagventiel |
Functie | Spoelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 300 |
Barstdruk [bar] | 0,4 |
Productfamilie | ZW-SDR16 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax kleppen [l/min] | 300 |
Ruimte | ISO 4401-07-07-0-05 |
Type afstelling | Gereedschap |
Positie klep | Druk bij A en B |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Productinformatie
NL
(0.22 MB)
4258213 ZW SDR16 70 AB N EN
Productinformatie
EN
(0.22 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure
NL
(1.7 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Productbrochure
EN
(1.7 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)