IXU-4-M-G-B-1-C-Z/-SKDK-FA1

Art.nr.
4320122
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
Voorfilteren OLF-5/4 Toploader
Maat 4 IX elementen, ~8,9l/min
Type Mobiel
Type pomp Tandwielpomp met motor
Spanning 415V-50Hz-3f
Verstoppingsindicator VM 2 C.0
Meetapparatuur Zonder
Aanvullende gegevens Drukslang met interne draad 5 m
Standaard EN ISO 12100:2010

Downloads

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Productinformatie NL

(0.14 MB)

4320122 IXU 4 M G B 1 C Z SKDK FA1 EN
Productinformatie EN

(0.14 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(2.9 MB)