-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Oude modelcode | - |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 8 Nm |
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
440028 HRGL 4 A1 28 PP ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.24 MB)
440028 HRGL 4 A1 28 PP ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.24 MB)