-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRS 1 S 17,1 PP GRUEN ST M BL |
---|---|
Aanhaalmoment, bout | 12 Nm |
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 1 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
442145 HRS 1 A 171 PP GRUEN ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
442145 HRS 1 A 171 PP GRUEN ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)