-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Aanhaalmoment, bout | 8 Nm |
---|---|
Toepassing, klem | Buismontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Grootte DIN 3015 | Maat 4 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
443278 HRERL 4 A 10 PP ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
443278 HRERL 4 A 10 PP ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)