-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Oude modelcode | HRRLE 3 S 4X25 PP 225/2 ST M B |
---|---|
Toepassing, klem | Kabel- en slangmontage |
Temp. weerstand, klem | -30 tot +90 °C. |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
444293 HRRLE 3 A 4X25 PP 2252 ST M BL EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
444293 HRRLE 3 A 4X25 PP 2252 ST M BL EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)