-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 4550539 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | NBR |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | ZW-RV10-D01-P-0,5-N |
Nom. maat | 10 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 100 |
Barstdruk [bar] | 0,5 |
Productfamilie | ZW-RV10 |
Qmax kleppen [l/min] | 100 |
Ruimte | ISO 4401-05-04-0-05 |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Positie klep | Retourstroom P |
Functie | Terugslagklep |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Productinformatie
NL
(0.24 MB)
4550539 ZW RV10 D01 P 05 N EN
Productinformatie
EN
(0.24 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure
NL
(2.49 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Productbrochure
EN
(2.49 MB)