-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Voorfilteren | OLF-5/4 Toploader |
---|---|
Maat | 4 IX elementen, ~8,9l/min |
Type | Mobiel |
Type pomp | Tandwielpomp met motor |
Spanning | 415V-50Hz-3f |
Verstoppingsindicator | VM 2 BM.1 |
Meetapparatuur | Zonder |
Aanvullende gegevens | Drukslang met interne draad 5 m |
Standaard | EN ISO 12100:2010 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4611655-IXU-4-M-G-B-1-BM-Z-SKDK-PKZ-EN.jpg)
4611655 IXU 4 M G B 1 BM Z SKDK PKZ EN
Productinformatie
NL
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PDI/PRD_DOC_PDI_4611655-IXU-4-M-G-B-1-BM-Z-SKDK-PKZ-EN.jpg)
4611655 IXU 4 M G B 1 BM Z SKDK PKZ EN
Productinformatie
EN
(0.14 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
NL
(2.9 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_7697-00001.jpg)
LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Productbrochure
EN
(2.9 MB)