Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Opmerking: In het gedeelte "Mijn lijst" kunt u producten onthouden en opvragen.
Technische gegevens
| Productkenmerken | |
|---|---|
| Forceren [kN] | 0.9 |
| Slag [mm] | 300 |
| Snelheid [mm/s] | 4.5 |
| Spanning [V] | 24 |
| Spanningstype | DC |
| Anti-rotatievoorziening | Nee |
| Rem | Nee |
| Beschermingsklasse (dynamisch) | IP67 |
| Temperatuur min. | -20 |
| Temperatuur max. | 80 |
| Bedrijfscyclus | S2-5MIN |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
HYDAC KineSys: Electric cylinders for mobile applications - HEZm-1
Productbrochure
EN