-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 551224 |
---|---|
Uitvoering | Leiding |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | DV-20-12.1/0 |
Nom. maat | 20 |
Functie | Gasklep |
Functie | Schotelklep |
Debietbereik [l/min] | 0 - 300 |
Productfamilie | DV-20 |
Q productfamilie [l/min] | 0 - 300 |
Qmax kleppen [l/min] | 300 |
Ruimte | Leidingaansluiting |
Type afstelling | Gereedschap met dopmoer |
Model | ZnNi oppervlak |
Aanvullende functie | Fijne gasklepspindel |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
551224 DV 20 1210 EN
Productinformatie
NL
(0.21 MB)
551224 DV 20 1210 EN
Productinformatie
EN
(0.21 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
NL
(0.12 MB)
Conditions and Instructions for Valves
Productbrochure
EN
(0.12 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Productbrochure
NL
(0.31 MB)
DV, DRV 20 to 40 Needle Valves with and without Reverse Flow Check
Productbrochure
EN
(0.31 MB)