-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Uitvoering | Cartridge |
---|---|
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Inch |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Nom. maat | 8 |
Volumestroombereik Q [l/min] | 0 - 30 |
Barstdruk [bar] | 2 |
Productfamilie | ERVE08021 |
Qmax kleppen [l/min] | 30 |
Ruimte | 08021 |
Type afstelling | Niet beschikbaar |
Pilot ratio | 6 |
Functie | Terugslagklep pilot-to-open |
Aanvullende functie | O-ring bij controlespoel |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productbrochure
NL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productbrochure
EN
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productinformatie
NL
(0.46 MB)
ERVE 08021, ERVE 16021, ERVE 20021 Check valve Poppet Type,Pilot-to-Open
Productinformatie
EN
(0.46 MB)