-
Op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
Note: In the "My List" section, you can remember products and request them.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 6074682 |
---|---|
Uitvoering | Sandwichplaten |
Afdichtingsmateriaal | FKM |
Type installatie | Ander |
Type besturing | Direct gestuurd |
Pmax [bar] | 350 |
Benaming object | ZW-DM06-01-PT 140V- V * |
Nom. maat | 6 |
Drukinstellingsbereik [bar] | 30 - 140 |
Debietbereik Q (l/min) | 0.000000 |
Functie | Spoelklep |
Drukinst.ber. prod. f. [bar] prod. f. [bar] | 3 - 280 |
Productfamilie | ZW-DM06 |
Qmax kleppen [l/min] | 50 |
Ruimte | ISO 4401-03-02-0-05 |
Type afstelling | Gereedschap |
Positie klep | Druk bij P |
Standaard | Drukregelklep |
Drukinstelling [bar] | Geen voorinstelling |
Versie | Geen |
Aanvullende functie | Geen |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Productbrochure
EN
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
NL
(3.78 MB)
Valves in sandwich plate design Nominal size 6
Industriebrochure
EN
(3.78 MB)