-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 702156 |
---|---|
Benaming object | KHNVN-G11/2-2233-12X |
Uitvoering | KHNVN |
Nominale maat DN | 40 |
Aansluittype | Binnendraad |
Benaming aansluiting/flens | G |
Standaard | DIN ISO 228 |
Materiaal behuizing, kogelventiel | Messing |
Materiaalcode | Messing-messing-PTFE-PTFE |
Oppervlaktebescherming | Vernikkeld |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Sleutelmaat | SW08.2 |
Nominale druk | 30 |
Nominale druk | 3 |
Nominale druk | 435 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Zonder schakelaar positiebewaking |
Combinatie | Geen BV-combinatie |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.69 MB)
Operating manual KH
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.69 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.3 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
NL
(0.26 MB)
KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Productbrochure
EN
(0.26 MB)