-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Materiaalnummer | 704024 |
---|---|
Benaming object | KHN-Rp11/2-3333-18X-E-1.057 |
Uitvoering | KHN |
Nominale maat DN | 40 |
Aansluittype | Binnendraad |
Benaming aansluiting/flens | Rp |
Materiaal behuizing, kogelventiel | RVS |
Materiaalcode | RVS-RVS-PTFE-FKM/PTFE |
Oppervlaktebescherming | Zonder |
Uitvoering van hendel | Gebogen hendel |
Nominale druk | 25 |
Nominale druk | 2.5 |
Nominale druk | 360 |
Bediening | Hendel |
Certificering/testcertificaat | Geen certificering |
Bevestigingsgaten | Zonder bevestigingsgaten |
Vergrendeling | Zonder vergrendeling |
Positiebewaking | Met mech. eindschakelaar |
Combinatie | Geen BV-combinatie |