-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Display | Ja |
---|---|
Soort druk | Relatief |
Drukeenheid | BAR |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Max. waarde instelbereik | 725 |
Schakeluitgangen | 4 |
Mechanische aansluiting | G1/4 ISO 1179-1 / intern |
Elektrische aansluiting | Klemmenstrook |
Extra interface | 4 tot 20mA |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(4.04 MB)
EDS 1700 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(4.04 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure
NL
(0 MB)
EDS 1700 Pressure switch
Productbrochure
EN
(0 MB)