-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Elektrische verbinding | M12x1, 5-pins |
---|---|
Display | Ja |
Nauwkeurigheid | 2,00 |
Meetprincipe | Ultrasonic sound |
Meetbereik (mm) | 6000 |
Schakeluitgangen | 1 schakeluitgang |
Output signaal | 4 to 20 mA |
Mechanische verbinding | M30x1.5 |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HLS 528 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(7.19 MB)
HLS 528 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(7.19 MB)
HLS 528 Distance Switch
Productbrochure
NL
(1.02 MB)
HLS 528 Distance Switch
Productbrochure
EN
(1.02 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Productbrochure
NL
(0.74 MB)
Special Products Position Sensors and Position Switches
Productbrochure
EN
(0.74 MB)