-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Display | Ja |
Meetprincipe | Ultrasoon geluid |
Meetbereik (mm) | 4000 |
Schakeluitgangen | 2 |
Extra interface | Nee |
Mechanische verbinding | M30 x 1.5 |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.6 MB)
HNS 526 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.6 MB)
HNS 526 Level Switch
Productbrochure
NL
(0.93 MB)
HNS 526 Level Switch
Productbrochure
EN
(0.93 MB)