-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | UL-goedkeuring |
---|---|
Staaflengte (mm) | 410 |
Geïntegreerde temperatuursensor | Nee |
Display | Ja |
Meetprincipe | Magnetostrictief |
Meetbereik (mm) | 338 |
Schakeluitgangen | 2 |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Mechanische verbinding | G3/4 A DIN 3852 / extern |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software
NL
(0.04 MB)
IODD 923435 HNS 3226 F31 0410 000
Software
EN
(0.04 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.16 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(3.05 MB)
HNS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(3.05 MB)
HNS 3000 Level Switch
Productbrochure
NL
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch
Productbrochure
EN
(0.82 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
NL
(0.69 MB)
HNS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
EN
(0.69 MB)