-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
---|---|
Staaflengte (mm) | 410 |
Geïntegreerde temperatuursensor | Ja |
Display | Ja |
Meetprincipe | Capacitief |
Meetbereik (mm) | 290 |
Schakeluitgangen | 2 |
Extra interface | 4 tot 20 mA (2 geleiders) |
Mechanische verbinding | Buis 22 mm |
Elektrische verbinding | M12x1, 4-pins |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
NL
(0.04 MB)
IODD 924419 ENS 3116 F31 0410 000 K
Software
EN
(0.04 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.27 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(2.41 MB)
ENS 3100/3200 UL IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(2.41 MB)
ENS 3000 Level Switch
Productbrochure
NL
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch
Productbrochure
EN
(0.86 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
NL
(0.73 MB)
ENS 3000 Level Switch IO-Link
Productbrochure
EN
(0.73 MB)