-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Juistheid | 0.3° max = 0.15° typ |
---|---|
Resolutie | 12 bit |
Output signaal | 4..20 mA (3-geleider) |
Mechanische verbinding | 10 mm solid shaft, DM 6 mm |
Bevestigingswijze | Synchro 4-gaats M3 |
Diameter behuizing | 36 mm, round |
Elektrische verbinding | M12x1 mannelijke connector, 5-pins, axiaal |
Type | Single-turn |
Meetbereik, beginwaarde | 0 |
Meetbereik, eindwaarde | 90 |
Goedkeuringen en certificaten | Cat 2 |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Kat2 User manual D/E/F
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(2.01 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.78 MB)
HAT 1200 Analogue Safety Safety manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.78 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Productbrochure
NL
(2.54 MB)
HAT 1200 Angle Sensor, PL d, SIL 2
Productbrochure
EN
(2.54 MB)