-
Niet op voorraad
Aan mijn lijst toevoegen
In the "My List" area, you can remember products, request them or create templates for recurring orders.
Technische gegevens
Display | Ja |
---|---|
Soort druk | Relatief |
Drukeenheid | BAR |
Min. waarde instelbereik | 0 |
Max. waarde instelbereik | 400 |
Schakeluitgangen | 2 |
Mechanische aansluiting | G1/4 A ISO 1179-2 / extern |
Elektrische aansluiting | M12x1 / 4p |
Extra interface | 4 to 20mA |
Goedkeuringen en certificaten | Nee |
Downloads
CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Productbrochure
NL
(2.25 MB)
HPS 2400 Pressure Switch IO-Link
Productbrochure
EN
(2.25 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link Quick guide D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(1.32 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
NL
(5.3 MB)
HPS 2400 IO-Link User manual D/E
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
EN
(5.3 MB)