Aggregaten & systemen
Modulaire systemen ontmoeten maatwerkoplossingen
Of u nu een ruimtebesparende compacte stroomvoorziening voor bewerkingsmachine nodig heeft of een complexe grootschalige stroomvoorziening voor de zware industrie – ons modulaire systeem maakt nauwkeurige schaalbaarheid mogelijk. Met behulp van 3D-ontwerpsoftware en simulatieprogramma’s optimaliseren we de stroomkenmerken van tanks en minimaliseren we de benodigde ruimte. De integratie van frequentieomvormers en frequentiegeregelde aandrijvingen (bijv. DVA) maakt ook een energiebesparing tot 70% mogelijk in vergelijking met conventionele systemen.
Systeemoplossingen in één oogopslag
<figuur class="tabel"></figuur>
| Type aandrijfunit | Prestatiebereik / belangrijkste kenmerken | Typische toepassing |
| Compacte aandrijfunits (CA) | Zeer geïntegreerd, minimale installatieruimte | Heftafels, bewerkingsmachine, kleine persen |
| Standaard stroomvoorzieningen | Korte levertijden dankzij modulaire opbouw | Algemene industriële toepassingen en handlingsystemen |
| Grootschalige energiecentrales | Op maat gemaakte stalen constructies, tot wel tienduizenden liters groot. | Staalbedrijven, elektriciteitscentrales, testbanktoepassingen |
| Speciale systemen | ATEX-gecertificeerd, corrosiebestendig (offshore) | Olie- en gasindustrie, mijnbouw en chemische industrie |
Samenwerking van projectplanning tot en met nazorg
Voor inkoopmanagers en projectingenieurs betekent ‘HYDAC power units en systemen’ een aanzienlijke vermindering van de complexiteit. U ontvangt een gevalideerde, complete oplossing, inclusief documentatie en certificeringen, allemaal afkomstig uit één bron. Ons wereldwijde servicenetwerk biedt ook ondersteuning bij installatie en inbedrijfstelling over de hele wereld. Door het integreren van slimme diensten, zoals conditiemonitoring, kunnen we de status van uw stroomvoorziening wereldwijd in de gaten houden en zo de bedrijfskosten gedurende de gehele levensduur optimaliseren (TCO).